FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABUH24-30LUAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABUH24-30LUAS

・Light Elegant Design

・Flexible installation

・Easy installation

・Easy maintenance

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUH24LUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ABUH30LUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeABUH24-30LUAS
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-06-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)235
  • Gjerësia (mm)1390
  • Thellësia (mm)705
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)31
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit