FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

・Inverter Technologyl

・ENERGY STAR® Qualifiedl

・Clean Airl

・Quiet Operationl

・Wireless Remote Controllerl

・Washable Panel Filterl

・Smart System: Auto Model

Specifikim
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOTH18KNTA
  • Familja e produkteveHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupi i produkteveOutdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-06-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)542
  • Gjerësia (mm)799
  • Thellësia (mm)290
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)33
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Oceania