AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

•Extreme performance with reliable heating down to -22°F (-30°C).

•Base pan heater designed for the extreme cold climate region

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 66ft (20m)

•Up to 33% higher rated heating capacity than nominal capacity

-12000 Btu/h Rated Heating Capacity for 9000 Btu/h system

-Up to 112% heating capacity @ -22°F

•Outdoor Unit Low-noise operation mode Hydro Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KTAP1 / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOUH09KTAP1
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)632
  • Gjerësia (mm)799
  • Thellësia (mm)290
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)39
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit