AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KWAS2-3
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KWAS2-3

•Multi-zone outdoor Unit with a Connectable capacity of up to 130%

•Supports connection of up to 3 indoor units

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energysavings

•Efficiently delivers comfort with capacities ranging from 14,000 to 31,000 BTU

•Blue Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

•Super quiet operation with sound levels as low as 50dB

•Common indoor units compatible with single and multi-zone systems: Compact Cassette, Mid Static Duct, Slim Duct, and Wall-Mount.

•Current limit function, allowing precise control to meet specific power requirements.

•Built-in safety features, including circuit protection, fan motor protection, andcompressor protection, ensuring reliable operation and long-lasting durability

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 164ft (50m)

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUH18KWAS2 / 18,000Btu/h / 22,000Btu/h

    AOUH24KWAS3 / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h

Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOUH18-24KWAS2-3
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)716
  • Gjerësia (mm)820
  • Thellësia (mm)315
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)46
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit