FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC

4.9 nga 5 yje4.9(12 vlerësime)

・“Vertical airflow” provides powerful floor level heating.

・“Horizontal airflow” does not blow cool air directly at the occupants in the room.

・Air conditioner filter features

・Flexible Installation

・Low ambient operation

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG18LFC / 5.2kW / 6.3kW
    AOYG24LFCC / 7.1kW / 8.0kW

Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOYG18-24LFC
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-05
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)620
  • Gjerësia (mm)790
  • Thellësia (mm)290
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)41
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC