GENERAL VRF ARGK18GCLH
GENERAL

GENERAL VRF ARGK18GCLH

・Optimum design in harmony with interior decoration

・Advanced performance by new shaped heat exchanger and airflow

・6-speed control

・Easy drain design even at narrow ceiling

Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARGK18GCLH / 5.6kW / 6.3kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeARGK18GCLH
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-05-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)198
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)19
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa
Afganistan
Egjipt
Arabia Saudite
Bahrain
Emiratet e Bashkuara Arabe
Irak
Iran
Izrael
Jemen
Jordan
Kuveit
Liban
Oman
Palestinë
Qatar
Siria
Turqi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit