AIRSTAGE SPLIT ARUH18-30KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARUH18-30KUAS

•Mid Static Duct indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h ARUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUH30KUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeARUH18-30KUAS
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)42
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment