FUJITSU SPLIT ARUH30LUAS
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARUH30LUAS

・Powerful & Comfort airflow

・Quiet operation & 6 Fan speed control

Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUH30LUAS / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeARUH30LUAS
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-12-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)42
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Shërimi i nxehtësisë
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC