VORT HR 550 AVEL
Vortice

VORT HR 550 AVEL

Internal structure with double paneling (sandwich) in galvanized steel sheet; internal insulation thickness 20 mm, density 42kg / m3. Aesthetic paneling in white painted steel sheet (RAL9003). Suction and delivery ports compatible with the combination with pipes with a nominal diameter of 160 mm. Pair of motor fans driven by EC (brushless) motors of the external rotor type, with shafts mounted on ball bearings to ensure virtually “maintenance free” operation, directly coupled to backward-curved centrifugal impellers to guarantee high aeraulic efficiency. 3 operating speeds, independently set at the time of installation. High efficiency heat exchanger, countercurrent cross flow type, made of plastic resin (PS). • Automatically activated anti-freeze protection, to prevent the formation of frost at the heat exchanger. Motorized by-pass damper with automatic activation, to guarantee the comfort of the occupants of the rooms enslaved in mid-seasons, or in any case when the outside temperature does not require the action of the heat exchanger. Control panel, located on the upper cover of the unit's electrical panel. Pair of 70% ePM1 Class filters (F7), easily accessible for periodic maintenance. The occlusion status of the filters is visually indicated on the control panel. Condensate collection tray with drain devices. Bracket for wall installation supplied; possibility of floor installation using special anti-vibration feet supplied as an option.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeheatrecoveryunit_HR550AVEL
  • Familja e produkteveResidential
  • Grupi i produkteveHeat recovery units
  • Data e botimit2021-03-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)590
  • Gjerësia (mm)785
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPolistiren (EPS)
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)65
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Shërimi i nxehtësisë
  • OmniClass Number23-39 43 17 23
  • OmniClass TitleWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Oceania Africa South America North America
Azerbaixhan
Austri
Australi
Afrika e Jugut
Bolivi
Kosta Rika
Bahrain
Belgjikë
Zelanda e Re
Algjeri
Ekuador
Panama
Emiratet e Bashkuara Arabe
Bjellorusi
Burkina Faso
Kili
Shtetet e Bashkuara
Filipinet
Bosnjë dhe Hercegovinë
Djibouti
Gjeorgji
Bulgari
Egjipt
Hong Kong
Danimarkë
Ethiopia
Indi
Estoni
Kamerun
Indonezi
Finlandë
Kenya
Iran
Francë
Libi
Izrael
Gjermani
Madagaskar
Jordan
Greqi
Mauritius
Kazahstan
Holandë
Nigeri
Kinë
Islandë
Tunizi
Kuveit
Itali
Zambia
Liban
Kroacia
Malazi
Lituani
Mongoli
Mali i Zi
Qatar
Maltë
Singapore
Maqedonia e Veriut
Sri Lanka
Mbretëria e Bashkuar
Turkmenistan
Moldovë
Turqi
Norvegji
Vietnam
Poloni
Portugali
Qipro
Republika Çeke
Rumani
Rusi
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Switzerland
Ukrainë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit