AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KPAS

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KPAS / 9,000Btu/h / 10,000Btu/h ASUH12KPAS / 12,000Btu/h / 14,000Btu/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASUH09-12KPAS
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-01-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)270
  • Gjerësia (mm)834
  • Thellësia (mm)222
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)9.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment