AIRSTAGE SPLIT ASUH24KNAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH24KNAS

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor (Option)

Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ASUH18KNAS / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASUH24KNAS
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-09-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)280
  • Gjerësia (mm)980
  • Thellësia (mm)240
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)12.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment