FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS

4.3 nga 5 yje4.3(6 vlerësime)

・Updated current product

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Powerful Operation Mode

・Smart device control (Option)

・Refrigerant cycle monitor

・Wider Choice of Controllers

・Additional UART Port for External System Connection

Specifikim
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH24LPAS/ 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASUH24LMAS
  • Familja e produkteveHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupi i produkteveIndoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1150
  • Gjerësia (mm)340
  • Thellësia (mm)280
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)16.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC