AIRSTAGE SPLIT AUUH30-48KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AUUH30-48KUAS

•Circular-Flow cassette indoor unit delivering superior comfort and energy-efficientperformance

Specifikim
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUH30KUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AUUH36KUAS / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h AUUH42KUAS / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AUUH48KUAS / 46,000Btu/h / 51,000Btu/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAUUH30-48KUAS
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)288
  • Gjerësia (mm)840
  • Thellësia (mm)840
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)26
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment