Automatike rrëshqitje derë qelqi (të plotë) - Single - Me panele anësore - në mur - SL / PSF
Automatike rrëshqitje derë qelqi (të plotë) - Single - Me panele anësore - në mur - SL / PSF

    Automatike rrëshqitje derë qelqi (të plotë) - Single - Me panele anësore - në mur - SL / PSF

    Arkitektura e sotme gjithnjë e më shumë kërkon zgjidhje transparente. Sistemet tona automatike mund edhe rrëshqitje dhe rrotullohen dyert e pa një njësi të dukshme makinë.
    Specifikim
    • Automatike, të gjithë-qelqi rrëshqitje dyer instalimi Gilgen automatike, të gjithë-qelqi rrëshqitje dyer instalimi Gilgen automatike rrëshqitje dyer instalimi, TÜV-testuar për përputhje me EN 16005 dhe DIN 18650. Gilgen SL rrëshqitje njësi derë me makinë në kombinim me sistemin e profilit Gilgen PSF. Integrimi elegante, në rrëshqitje njësi derë makinë, e të gjitha komponentëve veprues, elementet sensor dhe profilet fletë. Njësia Digital kontrollit me ekran touch ekran. Një njësi e kontrollit elektronik me një automatik përmbysur dhe mekanizmin e ndalimit siguron zbulimin boshllëk-rrezik. Të përshtatshme për lidhje përmes një konfigurim të autobusëve apo sistem konvencional instalime elektrike. Zhurma-izoluar sistem / dridhje-damped makinë. Low-zhurma dhëmbëzuar rrip. Drejtimin topi me rollers kundër-presion, lartësia / thellësia-rregullueshme () 100 mm lartësi rasti makinë () 140 mm lartësi rasti makinë Drive rast mbulesën Standard: Varet-type njësi makinë alumini mbulon projektuar për shërbimin e lehtë dhe qasje të mirëmbajtjes, me sistemin mekanik të mbajë të hapur dhe parandalimin rënie. optional: () Instalimi në tavan të rreme: mbulesë alumini të fuqishme që mund të hiqet nga poshtë. Rasti makinë është i integruar plotësisht në tavan të rreme. () Rastin mbyllshme makinë mbulon me mbyllje cilindër Door-gjethe dhe panelet anësore fikse lartësia e qartë (mm): .......... Gjerësia e qartë (mm): .......... konfigurimit të sistemit: () Fletë Single, mëngjarash () Fletë Single, e drejtë e askujt () Bi-ndarje panele anësore: () Me panelin anësor fikse (s) () Pa panelin anësor optional: () Fletë Door me bordin skaj () Panel Side (s) me bordin skaj Sistemi Profili i fletë Gilgen PSF dyer All-xhami gjethet dhe panelet anësore të sigurojë transparencë maksimale. Glass bashkangjitur mirë me ngjitës në profilin e sipërme horizontale fletë. Integrimi i profileve sipërme fletë në njësi makinë rrit hartuar të gjitha-xhami. 10 xhami mm-trashë në dispozicion ose si ESG (xhami shkon sigurie apo VSG (xham I laminuar sigurie.) Përdorimi i fundit, teknologjia përhershëm ngjitës ka larguar me ndonjë nevojë për VSG / TVG qelqi ose shpime. Lloji i xhamit: ................... (ESG ose VSG) / trashësi qelqi 10 mm Trajtim sipërfaqësor () Pluhur-veshura në ngjyra RAL: ... .. () Pluhur-veshura në ngjyra NCS: ... .. () Aluminit, goditja natyral anodizuara E6 / EV1 () Alumini, ngjyrë të përfundojë anodizuara. Kodi Color: ... .. hekurudhor Bottom udhëzues () Lateral udhëzon fikse pikë (standard) () Me gjatësi të plotë, hekurudhor flush-tipit për funksionimin e besueshme dhe stabilitetin shtesë, bërë prej çeliku inox të qetë dhe të ngulitur në dysheme. Gjethet dyer janë të udhëzuar në të gjithë gjerësinë. Shënim: The plotë guideway Gjatësia fund është në dispozicion vetëm në lidhje me "bordit skaj" option. Opsionet e sistemit Drive / e kontrollit dalje emergjente dhe qasje shpëtimit () Redundant konfigurimi për përdorim në daljet emergjente dhe accesses shpëtimit. Ky TÜV-testuar funksion në përputhje me standardet më të fundit (EN 16005 dhe DIN 18650), duke përfshirë edhe ato që zbatohen për zbulimin e rrezikut hendek dhe forcës kufizim. Elementet e kontrollit të sigurisë-kritike dhe komponentët në përputhje me nivelin e performancës "d" në përputhje me EN ISO 13849-1. () Hapja Emergjente në rast të dështimit të pushtetit, me anë të akumulator mekanike të energjisë (Ruba, CO 48) projektuar për një operacion të vetëm. ) Mënyra operativ (Emergency Nëse furnizimi me energji elektrike nuk arrin, bateri të siguruar funksionimin e për një të mëtejshëm 30 deri në 60 minuta. Sistemi vazhdimisht monitoron nivelin e ngarkuar baterinë për të siguruar se ajo do të punojë në rast emergjence. Lëvizja finale derë (hapja apo mbyllja) në rast të gjendjes së ulët ngarkuar mund të programohen.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSliding_Door_PSF_Single_WithSidePanels_Onwall
    • Familja e produkteveAutomatic Sliding Doors
    • Grupi i produkteveAutomatic Sliding Doors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-08
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer automatike
    • IFC classificationDerë
    • Emrin UNSPSCAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 PërshkrimSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors