Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
Specifikim
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Specifikime teknike
  • Referencë unikeB0105-94
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveMIA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)37
  • Gjerësia (mm)32
  • Thellësia (mm)56
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)0.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks