Handle MIA-XMA4/94
Goman

Handle MIA-XMA4/94

MIA HANDLE 45 ° CM 40X40 INOX CHROME
Specifikim
  • 45° SAFETY HANDLE CM 40X40, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF STAINLESS STEEL AISI304, TUBE Ø32X1,5 MM AND WITH GALVANIC CHROME FINISHING, COMPLETE WITH ALUMINUM FIXING PINS AND M6 GRUB SCREW. CHROME COMPONENTS. DIMENSION MM 400 (L) X 400 (H) X 87 (P). LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE GOMAN CODE MIA-XMA4/94
Specifikime teknike
  • Referencë unikeMIA-XMA4-94
  • Familja e produkteveSupporting bars
  • Grupi i produkteveMIA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)204
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)87
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)2.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars