Bambu
Bambu

    Bambu

    4.2 nga 5 yje4.2(38 vlerësime)

    High-quality artificial plants for decoration of office, conference and hotels. Plants are lifelike and requires minimal maintenance and also very good against allergies.
    Height 1800 mm. Also available in height 1500 mm.

    Specifikim
    • Also available in height 1500 mm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikebambu_large
    • Familja e produktevePlants
    • Grupi i produkteveBambu
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-02-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1800
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Artwork Brendshme & Dekorimi
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04_66
    • Uniclass 2015 PërshkrimPreserved plants
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlants
    • OmniClass Number23-11 27 19
    • OmniClass TitlePlants

    Rajoni i disponueshëm

    Europe