Bi-Box
Bi-Box

    Bi-Box

    Bi-Box is a lateral openable lid and cable box in one. The lid can easily be opened in both directions. Soft close function. Add seperate Power Inlay.
    Specifikim
    • BI-BOX

      Box mounted in desks, lid opens both ways. 

      Measurements: 

      W. 150 mm L. 300 mm D. 118 mm

      W. 150 mm L. 605 mm D. 118 mm

      Colour: silver, white, black, copper

      Optional: Power Inlay with different power outlets. 

    Specifikime teknike
    • Referencë unikebi-box
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveElectrical Accessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-08-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)118
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe