Half a Hut Sofa

Half a Hut Sofa

4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)

Half A Hut Sofa is a sofa designed to fit in Half A Hut, but is also ideal to be free-standing. Half A Hut sofa can also be delivered with Table Top 2 extensions. Seat height 450 mm, seat depth 500 mm.

Specifikim
  • HALF A HUT SOFA

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 1 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 860 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/room-within-a-room/half-a-hut-sofa

Specifikime teknike
  • Referencë unikehalf_a_hut_sofa
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveOffice dividers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-05
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1450
  • Gjerësia (mm)860
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPëlhurë
  • Materiali dytësorPëlhurë
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS