Zap Twin monitor arm

Zap Twin monitor arm

4.7 nga 5 yje4.7(11 vlerësime)
ZAP monitor arm, a stable, diverse and very affordable mechanical spring arm with ideal ergonomic features for office use. Weight span adjusted by a mechanical spring. Black cable holder with fishbone zip included. Three mounting options are included. ZAP can also be mounted on Toolbar.
Specifikim
  • ZAP Monitor arm twin

    2 pcs 3-jointed arms mounted on a clamp set. 

    Mechanical spring arm, adjustable height.

    Colour: white, black, silver.

    Weight span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Specifikime teknike
  • Referencë unikemonitorarm
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveMonitor arm
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-05
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)464
  • Gjerësia (mm)181
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Rajoni i disponueshëm

Europe