Monstera
Monstera

    Monstera

    2.2 nga 5 yje2.2(9 vlerësime)

    High-quality artificial plants for decoration of office, conference and hotels. Plants are lifelike and require minimal maintenance and are also very good against allergies.
    Height: 1500 mm

    Specifikim
    • Height: 1500 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikemonstera
    • Familja e produktevePlants
    • Grupi i produkteveMonstera
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-08-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1500
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Artwork Brendshme & Dekorimi
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS