Office Nap
Office Nap

    Office Nap

    Office Nap, a soft seating furniture for the short nap to quickly get energy for the next meeting. Ideal for creative meetings in the activity-based landscape.
    W: 700 H: 600 D:1400

    Specifikim
    • Office Nap

      Sound absorbing soft seating. Measurement: W. 700 H. 600 D. 1400

      Dressed with: E.g. Lido 200 (132 toned). Zip in colour: e.g. red.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/soft-seating/office-nap

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeoffice_nap
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveChairs, Stools & Benches
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-02-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)1400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS