Ascent Double Rise Curved Left 60deg

Ascent Double Rise Curved Left 60deg

The Ascent Series is a modular beam seating system designed for large scale interiors and waiting areas. Gently curved and a triumph of three-dimensional design, Ascent is unique, placemaking, configurable and truly seamless. Architects are sure to recognize and celebrate the possibilities.
Specifikim
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBA00010
  • Familja e produkteveAscent Series
  • Grupi i produkteveAscent Double Rise
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)865
  • Gjerësia (mm)1775
  • Thellësia (mm)1265
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)82
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America
Åland Islands
Armeni
Kanadë
Andorra
Azerbaixhan
Shtetet e Bashkuara
Austri
Bangladesh
Belgjikë
Brunei
Bjellorusi
Butan
Bosnjë dhe Hercegovinë
Filipinet
Bulgari
Gjeorgji
Danimarkë
Hong Kong
Estoni
Indi
Finlandë
Indonezi
Francë
Ishujt Cocos (Keeling)
Gërnzi
Japoni
Gjermani
Kamboxhi
Gjibraltar
Kazahstan
Greqi
Kinë
Holandë
Kirgistan
Hungari
Korea e jugut
Irlandë
Korea e Veriut
Ishujt Faroe
Krishtlindje Island
Ishulli i Njeriut
Laos
Islandë
Macau
Itali
Malazi
Jersey
Maldives
Kroacia
Mongoli
Letoni
Myanmar (Burma)
Liechtenstein
Neoal
Lituani
Pakistan
Luksemburg
Singapore
Mali i Zi
Sri Lanka
Maltë
Taiwan
Maqedonia e Veriut
Tajlandë
Mbretëria e Bashkuar
Taxhikistan
Moldovë
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Monaco
Turkmenistan
Norvegji
Uzbekistan
Poloni
Vietnam
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San Marino
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Switzerland
Ukrainë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit