KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Të arkivuara

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeknucklehead-extensions
    • Familja e produkteveKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • Grupi i produkteveExtensions
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-09
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGlass-Reinforced Nylon
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
    • IFC classificationKulmet
    • Kodi ETIMEC011121
    • Emri ETIMPipe support
    • Emrin UNSPSCRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_27_73
    • Uniclass 2015 PërshkrimRoof equipment supports
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClass Number23-27 43 13
    • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports