CR 15
CR 15
    Grundfos

    CR 15

    Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
    Specifikim
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCR015
    • Familja e produkteveVertical multistage centrifugal inline pump
    • Grupi i produkteveInline multi stage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-04-30
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCast iron
    • Materiali dytësorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë
    • IFC classificationRrjedha e tubave
    • Emrin UNSPSCPumps
    • UNSPSC code401515
    • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimCentrifugal pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVertical Centrifugal Pumps
    • OmniClass Number23-27 17 13
    • OmniClass TitleCentrifugal Pumps
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
    Produkte të ngjashme

    4.1 nga 5 yje 4.1 (13)
    4.1 nga 5 yje 4.1 (14)
    3.5 nga 5 yje 3.5 (32)