MAGNA1 D
Grundfos

MAGNA1 D

Double the pump performance or enjoy reduced downtime in service by having redundancy from the twin pump (manual change over). The basic product which can be operated from an intuitive user interface.
Specifikim
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Specifikime teknike
  • Referencë unikeMAGNA1D
  • Familja e produkteveCirculator pump
  • Grupi i produkteveCanned Rotor
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-04-30
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater supply pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
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
Produkte të ngjashme

4.1 nga 5 yje 4.1 (13)
3.5 nga 5 yje 3.5 (32)
4.1 nga 5 yje 4.1 (14)
3.9 nga 5 yje 3.9 (8)
4.6 nga 5 yje 4.6 (21)