CRI 1S North America
Grundfos

CRI 1S North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
Specifikim
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Specifikime teknike
  • Referencë unikeUCRI1S
  • Familja e produkteveVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupi i produkteveInline multi stage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-07-29
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë
  • IFC classificationRrjedha e tubave
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 13
  • OmniClass TitleCentrifugal Pumps

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara

Produkte të ngjashme

4.1 nga 5 yje 4.1 (13)
4.5 nga 5 yje 4.5 (8)
3.5 nga 5 yje 3.5 (32)
4.6 nga 5 yje 4.6 (9)