MAGNA1 N (North America)
Grundfos

MAGNA1 N (North America)

The newest high-end domestic hot water solution, a large number of electronicly controlled operation features and by far exceeding the demands from the EuP directive.
Specifikim
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Specifikime teknike
  • Referencë unikeUMAGNA1N
  • Familja e produkteveCirculator pump
  • Grupi i produkteveCanned Rotor
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-04-30
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater supply pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
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
Produkte të ngjashme

4.0 nga 5 yje 4.0 (12)
3.9 nga 5 yje 3.9 (39)
4.1 nga 5 yje 4.1 (14)
3.4 nga 5 yje 3.4 (31)
3.0 nga 5 yje 3.0 (5)
4.7 nga 5 yje 4.7 (10)