Hollow Clay Infill Block, 22 cm

Hollow Clay Infill Block, 22 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
Specifikime teknike
  • Referencë unikebovedilla-22
  • Familja e produkteveFloor slabs
  • Grupi i produkteveBovedillas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-09-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)217
  • Gjerësia (mm)240
  • Thellësia (mm)620
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)10.92
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Kuvertën, Pllaka & Terren
  • IFC classificationPllakë
  • Emrin UNSPSCCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay blocks
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction