MT60 Composite Floor Slab
MT60 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT60 Composite Floor Slab

    4.3 nga 5 yje4.3(7 vlerësime)
    The MT-60 panel has been developed together with the Structures Group of the Department of Continuing Resources of the Advanced College of Engineers of Seville,
    Specifikime teknike
    • Referencë unikehiansa-compslab-mt60
    • Familja e produkteveProfiled Sheet
    • Grupi i produkteveComposite Slab
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)820
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Kuvertën, Pllaka & Terren
    • IFC classificationPllakë
    • Emrin UNSPSCSteel profiles
    • UNSPSC code30102304
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Metal Decking
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction