In-Situ Hollow Clay Infill Block, 25 cm

In-Situ Hollow Clay Infill Block, 25 cm

The PROCERAN ceramic vaulting system facilitates the execution of an important range of floor thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, have a strong impact on structural calculations, which leads to significant savings in material and labor in the results of these calculations.
Specifikime teknike
  • Referencë unikebovedilla-25-in-situ
  • Familja e produkteveFloor slabs
  • Grupi i produkteveBovedillas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-05-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)240
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)12.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Kuvertën, Pllaka & Terren
  • IFC classificationPllakë
  • Emrin UNSPSCCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay blocks
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction