Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right

    Artic Small washbasin 36cm basin right

    Washbasin suitable for bolt fixation as a single unit or together with a cabinet

    Basin to the right

    Specifikim
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    Specifikime teknike
    • Referencë unike4G369R
    • Familja e produkteveArtic Small
    • Grupi i produkteveWashbasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-02-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)220
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)5.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Ishujt Alandë
    Islandë
    Letoni
    Lituani
    Norvegji
    Suedi