Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right

    Built in bathtub, off set right

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB2082580
    • Familja e produkteveBuilt in bath
    • Grupi i produkteveBuilt in bath
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-12-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1570
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEC011609
    • Emri ETIMBath
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs