Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
    Të arkivuara

    Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400

    Standard bathtub for built-in installation.
    Specifikim
    • •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB2083400
    • Familja e produkteveBuilt in bath
    • Grupi i produkteveBuilt in bath
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-01-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1400
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)560
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEC011609
    • Emri ETIMBath
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs