Shower connection downwards, 160 c-c
Shower connection downwards, 160 c-c
Shower connection downwards, 160 c-c

    Shower connection downwards, 160 c-c

    A classic single-lever shower mixer that is available in a number of variants and models. Can be functionally adjusted with a elongated lever.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB41202014
    • Familja e produkteveNew Nautic
    • Grupi i produkteveShower mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-11-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)90
    • Gjerësia (mm)192
    • Thellësia (mm)142
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Kodi ETIMEC011329
    • Emri ETIMShower mixing tap

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Ishujt Alandë
    Islandë
    Letoni
    Lituani
    Norvegji
    Suedi