Build in bathtub - 1700x700 - 2945
Build in bathtub - 1700x700 - 2945
Build in bathtub - 1700x700 - 2945
Build in bathtub - 1700x700 - 2945
Build in bathtub - 1700x700 - 2945
Build in bathtub - 1700x700 - 2945

    Build in bathtub - 1700x700 - 2945

    Standard bathtub for built-in installation with overflow hole

    Specifikim
      • Made from premium quality titanium alloy steel
      • Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
      • Foot set and overflow system ordered separately
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB2082945
    • Familja e produkteveBuilt in bath
    • Grupi i produkteveBuilt in bath
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-12-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1700
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)420
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • Kodi ETIMEC011609
    • Emri ETIMBath
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe