HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KÜCHE _495.06.215
Specifikim
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KUCHE
  • Familja e produkteveBreakfast-Machine
  • Grupi i produkteve3-IN-1
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)110
  • Gjerësia (mm)280
  • Thellësia (mm)210
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPlastik
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment