HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
Specifikim
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • Familja e produkteveDishwasher
  • Grupi i produkteveBuilt-In
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)815
  • Gjerësia (mm)448
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers