HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
Specifikim
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • Familja e produkteveHob-Hood
  • Grupi i produkteveBuilt-In
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)55
  • Gjerësia (mm)770
  • Thellësia (mm)515
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment