HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus _495.38.370
Specifikim
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus
  • Familja e produkteveHood
  • Grupi i produkteveBuilt-In
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)255
  • Gjerësia (mm)525
  • Thellësia (mm)291
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment