HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
Specifikim
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • Familja e produkteveHob
  • Grupi i produkteveCeramic
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)55
  • Gjerësia (mm)590
  • Thellësia (mm)520
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment