HAFELE Gas Hob Alula Plus

HAFELE Gas Hob Alula Plus

HAFELE_Gas-Hob_Alula-Plus _495.06.188
Specifikim
  • • 2 Burners: Left 4.8 kW, Right 4.8 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Stainless steel burner, middle burner with cast iron • Metal pan support with heat reflector • Metal knob • Stainless steel drip pan • Bottom-air injection
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Gas-Hob_Alula-Plus
  • Familja e produkteveHob
  • Grupi i produkteveGas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)155
  • Gjerësia (mm)730
  • Thellësia (mm)410
Të ngjashme
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment