HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

HAFELE_Gas-Hob_Combinazione-Plus _495.06.174
Specifikim
  • • 1 Burner: Right 5 kW, 1 Induction plate: Left 2,200 W • Touch control • Aluminum border • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Metal pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Gas-Hob_Combinazione-Plus
  • Familja e produkteveHob
  • Grupi i produkteveGas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)780
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment