HAFELE Gas Hob Danica Plus

HAFELE Gas Hob Danica Plus

HAFELE_Gas-Hob_Danica-Plus _495.06.186
Specifikim
  • • 2 Burners: Left 5.0 kW, Right 5.0 k (3 flame layers) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Brass burners, middle burner with aluminium base • Matt enamel pan support with heat reflector • Metal knob • Matt enamel drip pan • Bottom-air injection
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Gas-Hob_Danica-Plus
  • Familja e produkteveHob
  • Grupi i produkteveGas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)155
  • Gjerësia (mm)780
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment