HAFELE Gas Hob Finlo Plus

HAFELE Gas Hob Finlo Plus

HAFELE_Gas-Hob_Finlo-Plus _495.06.164
Specifikim
  • • 3 Burners: Left and right 5 kW, Middle 2 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Gas-Hob_Finlo-Plus
  • Familja e produkteveHob
  • Grupi i produkteveGas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)860
  • Thellësia (mm)510
Të ngjashme
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment