HAFELE Gas Hob Wings 7 Series

HAFELE Gas Hob Wings 7 Series

HAFELE_Gas-Hob_Wings-7-Series_495.06.132
Specifikim
  • • 2 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW (LPG) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With safety device integrated in each burner (FFD) • Metal knob, bevelled edges • Brass burners • Cast iron pan support with heat reflector • Bottom-air dual injectors
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Gas-Hob_Wings-7-Series
  • Familja e produkteveHob
  • Grupi i produkteveGas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
  • Gjerësia (mm)780
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment