HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

5.0 nga 5 yje5.0(8 vlerësime)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
Specifikim
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • Familja e produkteveHob
  • Grupi i produkteveInduction
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
  • Gjerësia (mm)590
  • Thellësia (mm)520
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment