HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA

HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA

4.6 nga 5 yje4.6(5 vlerësime)
Specifikim
    • 538.61.001
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven cleaning Pyrolytic system, Capacity: 65 liters
    • Touch and knob control with LED display
    • Fully glass door
    • 4-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,200 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Kitchen_Built-In_Pyrolytic_Oven_Plus_MONZA
  • Familja e produkteveKitchen
  • Grupi i produkteveOven
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-12-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)595
  • Gjerësia (mm)595
  • Thellësia (mm)575
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment

Rajoni i disponueshëm

Asia