HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 nga 5 yje4.1(8 vlerësime)
    Specifikim
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • Familja e produkteveKitchen
    • Grupi i produkteveHood
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-12-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
    • OmniClass Number23-21 23 43
    • OmniClass TitleResidential Cooking Ventilation Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Asia