HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

Specifikim
    • 534.01.717
    • Material: Black tempered glass
    • 3 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW, Middle 2 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners, middle burner with aluminium base
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-GASPARO
  • Familja e produkteveKitchen
  • Grupi i produkteveHob
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-12-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)80
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)460
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment

Rajoni i disponueshëm

Asia